Fallback image
Rosemount 1056 Transmitter

Turbidímetro Rosemount™ T1056 Clarity™ II

The Clarity II turbidimeter Model T1056 measures water turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, making it ideal for monitoring filtered

El turbidímetro Rosemount T1056 Clarity™ II mide la turbidez en el agua. La luz de dispersión baja, la estabilidad alta, el rechazo eficiente de burbujas y la resolución de la pantalla de 0.001 NTU hacen que este turbidímetro sea ideal para la monitorización de la turbidez del agua potable filtrada. El turbidímetro puede utilizarse en otras aplicaciones como el control de vertidos de aguas residuales, retornos de condensado y clarificadores.

Características clave

  • El sistema completo incluye un transmisor de entrada simple o doble, sensor(es) de turbidez, conjunto de depurador y cable para cada sensor
  • Sensores compatibles con ISO METHOD 7027
  • Transmisor completo con salidas analógicas totalmente escalables y cuatro alarmas totalmente programables
  • Menú intuitivo y fácil de usar en siete idiomas que facilita la instalación y la calibración