Fallback image
rosemount t56 turbidimeter

Turbidímetro Rosemount™ T56 Clarity™ II

The Clarity II turbidimeter Model T56 measures turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, ideal for monitoring drinking water turbidity.

El turbidímetro Rosemount T56 Clarity™ II mide la turbidez en el agua. La luz de dispersión baja, la estabilidad alta, el rechazo eficiente de burbujas y la resolución de la pantalla de 0.001 NTU hacen que este turbidímetro sea ideal para la monitorización de la turbidez del agua potable filtrada. También puede utilizar el turbidímetro en otras aplicaciones como la supervisión de vertidos de aguas residuales, retornos de condensado y clarificadores.

Características clave

  • El sistema completo incluye un transmisor de entrada simple o doble, sensores de turbidez, conjunto de depurador y cable para cada sensor
  • Sensores compatibles con ISO METHOD 7027
  • Transmisor Rosemount 56 completo con salidas analógicas totalmente escalables y cuatro alarmas totalmente programables
  • Menú intuitivo y fácil de usar en siete idiomas que facilita la instalación y la calibración
  • Las comunicaciones digitales HART® son estándar