Fallback image
rosemount control cabinet

Gabinete de control Rosemount™

Streamline control room setup with the customizable Rosemount™ Control Cabinet - engineered to protect tank gauging equipment, speed up commissioning, and enable seamless expansion.​

El gabinete de control Rosemount está diseñado para los productos de medición de tanques de Rosemount. Se utiliza para simplificar las instalaciones y para proteger los equipos de medición de tanques y las computadoras del calor, el polvo y el acceso no autorizado. Por lo general, el gabinete es personalizado para requerimientos específicos del proyecto. Puede preconfigurarse con conexiones ya probadas.

Características clave

  • Simplifique la instalación en la sala de control.
  • Ahorre tiempo de instalación.
  • Obtenga redundancia de conexiones eléctricas y TankMaster configurada y probada previamente al 100%.
  • Proteja el equipo y las computadoras de la sala de control.
  • Sincronice el mismo aspecto de otros gabinetes.
  • Aumente el sistema en el futuro utilizando los terminales y el espacio libre en el gabinete.