Fallback image
Rosemount TCL Total Chlorine System

Rosemount™ TCL Analizador de cloro total

The Model TCL measures total chlorine in water, perfect for seawater analysis. The system includes a sample conditioning unit, a sensor, and either a 56 or 1056 transmitter.

El sistema de cloro total del Rosemount TCL mide el cloro total en el agua y es ideal para aplicaciones de análisis de cloro en agua de mar. El sistema de cloro total consta de una unidad de acondicionamiento de muestras, un sensor de cloro y un transmisor Rosemount 56 o un transmisor Rosemount 1056.

Características clave

  • Sistema de acondicionamiento de muestras utilizado con el Rosemount 499ACL-02 Sensor de cloro total
  • El sistema basado en reactivos permite la medición real del cloro
  • Medición continua del cloro total durante un máximo de dos meses con cinco galones de reactivo
  • El bajo caudal de muestra (alrededor de 15 mL/min) representa poco desperdicio
  • Sin partes metálicas en contacto con el proceso que lo hace ideal para el agua de mar