Fallback image
rosemount temperature measuring unit

Medidor de temperatura Rosemount™

Comply with marine safety standards with the Rosemount Temperature Measuring Unit, designed for accurate cargo and vapor temperature measurements.

Cumpla con los requisitos de seguridad marítima con el medidor de temperatura de Rosemount. Realice mediciones de temperatura de la carga y el vapor con el medidor de temperatura de Rosemount. Obtenga lecturas precisas de la temperatura de la carga y el vapor con esta unidad que se coloca en la cubierta o directamente en la bomba de carga. Con hasta cinco sensores de medición de temperatura, se obtienen lecturas precisas

Características clave

  • Elementos del sensor Pt100 con opción de conexión de tres (estándar) o cuatro (alta precisión) hilos.
  • Permite mediciones de temperatura de la carga y el vapor dentro de los tanques.
  • Adecuado para instalar en la cubierta o directamente en las bombas de carga.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos