Fallback image
rosemount tgd 51 tank gauge display

Rosemount™ TGD 51 Pantalla del medidor de tanques

Get instant visibility of tank ullage, temperature, or vapor pressure. Built for harsh marine use, with flexible mounting and auto-toggle display for key readings.

Brinde a su tripulación la confianza operativa en el lugar con la pantalla del medidor de tanques Rosemount TGD 51. Esta unidad intrínsecamente segura tiene una pantalla de seis caracteres que indica el volumen vacío, la temperatura y la presión del vapor. Se puede configurar para un parámetro específico o que alterne automáticamente entre los valores. El diseño versátil permite atornillar, sujetar o soldar esta unidad a la mayoría de las estructuras en la cubierta. Diseñado para entornos marinos adversos

Características clave

  • La pantalla básica de seis caracteres y las opciones de automatización ofrecen una percepción simplificada adaptable al personal multilingüe.
  • El diseño intrínsecamente seguro permite operar con confianza en entornos de zona 0
  • El diseño altamente útil del TGD 51 indica volúmenes vacíos, temperaturas y presiones de vapor de tanques
  • La configuración flexible permite que un parámetro específico o que su personal puedan alternar automáticamente entre valores
  • Se adapta a cualquier entorno de la cubierta, ya que se puede empernar, sujetar con abrazaderas o soldar a la mayoría de las estructuras
  • Diseñada por especialistas dedicados a la industria marítima
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple con los requisitos de todas las principales clasificaciones de la industria y las normas de medición internacionales.
  • El diseño y el proceso de fabricación cumplen con las normas de calidad ISO9001 y el código ambiental ISO14001