Fallback image
Product Image

Rosemount™ TGS 68 Tope para ductos para los medidores de tanques

Streamline maintenance for heated cargo like Bitumen with the Rosemount TGS 68.

Reduzca los tiempos de mantenimiento cuando transporta cargas calefaccionadas, como betún, con el tope para ductos para el medidor de tanques Rosemount TGS 68, con protección de calor con bisagras. Su diseño innovador utiliza un tope con bisagras con un disco de separación desmontable para una limpieza fácil de la antena y del disco de separación. Ideal para brea de alquitrán de hulla, azufre fundido y otras cargas calefaccionadas hasta 260° C. Diseñado para minimizar la exposición a altas temperaturas de la electrónica y extender la vida útil del servicio del medidor de nivel por radar de tanques TGU 68.

Características clave

  • Específicamente diseñado para montar el Rosemount TGU 68 Medidor de nivel por radar de tanques.
  • El diseño con bisagras facilita el acceso y la limpieza de la antena.
  • Ofrece protección contra la temperatura para la electrónica del radar, lo que contribuye a prolongar la vida útil del servicio.
  • Una solución ideal para transportar bitumen, brea de alquitrán de hulla, azufre fundido y otras cargas calefaccionadas con temperaturas hasta de 260° C.
  • El disco de separación desmontable es de fácil acceso y limpieza.