Fallback image
rosemount tgu 53 tank radar gauge

Rosemount™ TGU 53 Medidor de nivel por radar de tanques para GNL

Enhance LNG operations with the Rosemount TGU 53 Tank Radar Gauge. Dual radars ensure precise measurements through one still pipe.

Su rentabilidad y reputación como operador de GNL exige precisión en el contrato entre el comprador y el vendedor. El medidor de nivel por radar de tanques Rosemount TGU 53 es ideal para la tarea. La transmisión del radar es guiada a través de una tubería estática de longitud completa que mide la superficie del producto y el atenuador patentado asegura lecturas precisas desde la parte inferior del tanque. Con la precisión y confiabilidad del TGU 53, puede hacer las transferencias de sus cargas con total confianza. Con tecnología de doble canal, las mediciones primarias y secundarias de nivel se pueden hacer con dos radares independientes, pero en una carcasa y una sola instalación de tubería estática. La penetración simple en el tanque permite una instalación mejorada, nueva y de menor costo.

Características clave

  • Quinta generación de desempeño comprobado de radares marinos líderes en la industria
  • Espacio reducido e instalación eficiente con todas las funciones de CTMS en una sola carcasa
  • Redundancia operativa segura con tecnología de canal de radar doble
  • Calibrado con trazabilidad metrológica según Bureau of Weights and Measures (BIPM), no se debe confundir con la "calibración automática" que se relaciona con el ajuste en lugar de la calibración.
  • Es totalmente compatible con las directrices SIGTTO sobre separación clara de la medición de tanques y sistema de alarma independiente
  • La función exclusiva de autoajuste doble garantiza una compensación continua para las condiciones de gas alteradas
  • Conexiones de nivel, presión y temperatura para ambos sistemas en un compartimento por tanque
  • El diseño compacto significa que no se necesitan penetraciones adicionales en el tanque ni instalaciones dentro del tanque: ideal para mejoras
  • Solución opcional de perfil de densidad independiente
  • Apoyar el acuerdo de compra y venta de compradores y vendedores con la mayor precisión y conformidad disponible para CTMS marítimo