Fallback image
rosemount tgu 65 tank radar gauge

Rosemount™ TGU 65 Medidor de nivel por radar de tanques

Ensure precise draft and level readings in narrow slop tanks with the Rosemount TGU 65. Reliable and built to perform in harsh conditions with optional redundancy.

Obtenga el rendimiento requerido para lecturas precisas de calado y nivel en los tanques con inclinación estrecha. El Rosemount TGU 65 Medidor de nivel por radar de tanques está diseñado para un desempeño a largo plazo en condiciones adversas. Montado en una tubería estática, la antena array 10 GHz FMCW con modo de pérdida baja para soportar las acumulaciones y los depósitos dentro de la tubería. Esta unidad está preparada para mediciones opcionales redundantes de nivel o de nivel alto independiente.

Características clave

  • Mediciones precisas y confiables que lo mantienen en funcionamiento bajo condiciones adversas en el tanque y en la cubierta.
  • Medidor de nivel por radar de tanques 10 GHz FMCW con antena con tubería estática y modo de pérdida baja para soportar las acumulaciones y los depósitos dentro de la tubería.
  • Solución ideal para medir el nivel en tanques estrechos o en aplicaciones de calado en el mar.
  • Fácil de instalar con penetración mínima en el tanque y espacio pequeño en la cubierta.
  • Preparado para las mediciones de nivel redundante opcional o del nivel alto independiente.
  • Versión marítima TGU 65C disponible con rango de 35 metros y versión para mar adentro TGU 65S con opción de rango extendido de hasta 65 metros.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos