Fallback image
rosemount tgu 68 tank radar gauge

Rosemount™ TGU 68 Medidor de nivel por radar de tanques

The Rosemount TGU 68 Tank Radar Gauge is a trusted marine level solution.

El Medidor de nivel por radar para tanques Rosemount TGU 68 le brinda la confianza de que obtendrá mediciones precisas y confiables que mantendrán el funcionamiento en medio de las condiciones más difíciles en el tanque y en la cubierta. Este medidor de nivel por radar 26 GHz FMCW es resistente y está preparado para mediciones opcionales de nivel redundantes o de nivel alto independiente y/o con alarma de sobrellenado. Incluso en condiciones adversas, cuando necesita precisión, puede contar con el desempeño y la confiabilidad que solo pueden ofrecer 30 años de experiencia marítima.

Características clave

  • Mediciones precisas y confiables que lo mantienen en funcionamiento bajo condiciones adversas en el tanque y en la cubierta.
  • Radar de tanque 26 GHz FMCW con procesamiento avanzado de señales, ancho de banda alto y antena parabólica optimizada.
  • Para instalaciones en tanques y en altamar con un alcance de medición de 35 m.
  • Robustez superior en todas las condiciones del tanque.
  • Fácil de instalar, liviano y haz estrecho.
  • Preparado para mediciones opcionales redundantes del nivel o del nivel alto independiente o con alarma de sobrellenado.
  • Sensor de presión del vapor opcional instalado como parte integrada del medidor de nivel por radar de tanques.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria.