Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount twisted square thermowell

Termopozo Twisted Square™ de Rosemount™

Logre mediciones precisas de la temperatura del proceso y reduzca el riesgo de fallos en ambientes complejos con el termopozo Twisted Square. Su diseño revolucionario elimina más del 90 % de la tensión dinámica, la causa principal de fallas por fatiga del termopozo, y ofrece una solución excelente para los termopozos convencionales que no pasan las evaluaciones ASME PTC 19.3 TW.

Características clave

  • Sin cálculos de frecuencia de patrón de estela o de tensión dinámica
  • Elimina más del 90 % de las tensiones dinámicas
  • Más confiabilidad y menos riesgo
  • Reduce considerablemente el riesgo de fallas en el termopozo con las condiciones cambiantes del proceso (arranque, parada, eventos)
  • Se extiende fácilmente a aplicaciones nuevas
  • Capacidad de aumentar velocidades para más rendimiento
  • Permite longitudes de inserción más largas para una mejor precisión de la temperatura
  • Evite modificaciones complicadas y costosas a las tuberías
  • Reduzca el inventario (un termopozo para todo)
  • Use el mismo termopozo en distintas condiciones del proceso