Fallback image
Rosemount Ultrasonic Meter Tubes

Tubos del medidor ultrasónico de Rosemount™

Los tubos del medidor ultrasónico de Rosemount minimizan significativamente los efectos adversos de turbulencia en la precisión de la medición de caudal al combinar perfectamente un medidor ultrasónico y un acondicionador de caudal de Daniel o un haz de tubos con las longitudes de tubo aguas arriba y aguas abajo según los requisitos del usuario final. Construidos por soldadoras capacitados por código, los tubos del medidor de Daniel cumplen los estándares más altos de calidad para garantizar la uniformidad interna, un acabado de superficie lisa y uniforme, y una alineación precisa sin pasos ni desviaciones para un desempeño de la medición mejorado y duradero. El montaje previo en la fábrica permite una instalación rápida para ahorrar tiempo y reducir los costos de arranque.

Características clave

  • Mejora la precisión duradera con una solución fabricada que ofrece una uniformidad interna, un acabado de superficie lisa y uniforme
  • Minimiza significativamente los efectos de la turbulencia con la alineación precisa que elimina pasos o desviaciones
  • Simplifica el arranque y mejora la utilización duradera con una conexión de ramificación de 0,5 in y una de 0,75 in de sectores en el tubo aguas abajo
  • Cumple con las necesidades de aplicación y/o conexión soldada y extremos que pueden ser biselados, reducidos o con brida
  • Garantiza el desempeño según ASME con una prueba hidrostática opcional a 1,5 veces la presión de operación
  • Permite la verificación y compensación de campo, al utilizar un micrómetro suministrado por la fábrica y lecturas internas de rugosidad de la superficie
  • Ahorra tiempo y dinero en la instalación y arranque con una solución completamente ensamblada
  • Mejora la durabilidad y extienda la vida del producto con revestimientos arenado y resistentes a la corrosión