Fallback image
rosemount vapor pressure sensor

Sensor de presión del vapor Rosemount™

Ensure cargo safety with the Rosemount Vapor Pressure Sensor.

Opere con confianza. Conozca el estado de la presión del vapor en sus tanques de carga con el sensor de presión del vapor Rosemount. Este sensor intrínsecamente seguro se coloca dentro del medidor del tanque para una instalación y un acceso simplificado, sin necesidad de penetraciones adicionales en el tanque.

Características clave

  • El sensor de presión está disponible para la medición (manométrica) o absoluta.
  • Permite la monitorización de alarmas de presión alta y baja.
  • El sistema con el sensor de presión del vapor cumple con el requisito de "�medio secundario"� de SOLAS.
  • Esta parte integrada de la unidad de medición de tanques ofrece lecturas de presión sin la necesidad de penetraciones adicionales en el tanque.
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima.
  • Diseño robusto y carcasa diseñada para la operación marítima en entornos adversos.