Fallback image
rosemount nga 2000 heated no and nox analyzer

Analizador térmico de NO y NOx Rosemount™ NGA 2000

El módulo del analizador WCLD NGA 2000 es una unidad completa y autónoma con conversión de muestras, detección y electrónica asociada. El diseño modular permite una fácil integración del sistema, capacidad de expansión y flexibilidad. El módulo WCLD puede ser un instrumento autónomo con la adición de nuestra plataforma y módulo de entrada/salida (E/S) o se puede integrar en una red sofisticada de análisis de múltiples componentes. El módulo del analizador WCLD está diseñado para cumplir con los estrictos requerimientos de la Agencia de protección ambiental de EE.UU. para la supervisión de NOx.

Características clave

  • Módulo de manejo de muestras calefaccionado para muestras de gas húmedo/caliente
  • Elimina la pérdida de NO2 en la condensación de muestras
  • El enfriador Peltier incorporado reduce la humedad después de la conversión del NO2
  • El detector de estado sólido enfriado termoeléctricamente asegura alta estabilidad
  • El ozonador automatizado se apaga si hay pérdida de presión de aire
  • Control remoto y calibración automática
  • Diagnósticos en línea
  • Convertidor de NO2 de carbón vitrificado sin interferencias
  • Reduce los requerimientos de acondicionamiento de muestras externo
  • Cumple con los requerimientos de la Agencia de protección ambiental de EE.UU. para la monitoreo de NOx