Fallback image
rosemount workstation unit for cargo monitoring

Unidad de estaciones de trabajo Rosemount™

View ullage, temperature, and vapor pressure in real time. Create trend graphs, monitor all tank data, and stay in control with a marine-ready workstation built for clarity and confidence.

Observe los datos de los tanques en tiempo real con la unidad de estaciones de trabajo Rosemount (WSU). La unidad de estaciones de trabajo consiste en una computadora de estaciones de trabajo (WSC) y un monitor de estaciones de trabajo (WSM). Se puede usar para observar los volúmenes vacíos, las temperaturas y las presiones de vapor de los tanques, así como todos los demás datos que maneja el Rosemount CMS. Con las funciones integradas es fácil crear gráficos de tendencias para monitorizar un parámetro específico.

Características clave

  • Se comunica con otros sistemas como una calculadora de carga, un sistema de automatización integrado o un sistema informático host del buque.
  • La computadora y el monitor son un hardware de aprobación tipo clase marítima.
  • Acceder a un panorama general con esquemas sinópticos que muestran diagramas de tuberías, símbolos para elementos controlados y presentación de valores en figuras y gráficos de barras.
  • La información puede presentarse en grupos de texto personalizados y en gráficos interactivos.
  • Volúmenes vacíos, temperaturas y presiones de vapor de cargas/derrames
  • Velocidad de carga y descarga (m/h) por tanque
  • Niveles de tanques de lastre, combustible y agua dulce
  • Medición de corriente del buque
  • Recorte y enumeración de indicaciones de las corrientes medidas
  • Volumen y peso (según las mediciones de la calculadora de carga en línea)
  • Indicación de alarmas fijas y ajustables (alta-alta, alta, baja y baja-baja para todos los valores del proceso)