Fallback image
Rosemount™ WQS Water Quality System

Sistema de la calidad del agua Rosemount™ WQS

Rosemount™ WQS Water Quality System delivers continuous multi-parameter freshwater monitoring—pH, conductivity, chlorine, oxygen, turbidity and more—without reagents or sample conditioning.

El sistema de la calidad del agua modelo WQS está pensado para determinar pH, ORP, conductividad, temperatura, cloro o monocloramina libre, oxígeno, turbidez e índice de partículas en agua dulce. El sistema combina instrumentos y sensores especificados por el usuario para crear un sistema personalizado para monitorizar la calidad del agua. A diferencia de sistemas de otros fabricantes, el modelo WQS no utiliza costosos sistemas de acondicionamiento de muestras o reactivos complicados.

Características clave

  • El sistema completo incluye sensores, cable e instrumentos
  • Mide pH, ORP, conductividad, temperatura, cloro libre, monocloramina, oxígeno disuelto, turbidez e índice de partículas.
  • Los accesorios de desconexión rápida Variopol facilitan el reemplazo de los sensores
  • Varias opciones de plataforma de instrumentos
  • Instrumentos con numerosas características: salidas dobles, tres relés de alarmas completamente programables, pantalla de dos líneas, comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION® Fieldbus