Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM XECLD Analizador de gas continuo mejorado

provides precise NOx monitoring for commercial and industrial sites, utilizing advanced chemiluminescence technology.

Diseñado para detectar concentraciones ultra bajas de emisiones de NOx en aplicaciones de combustión industrial y comercial, el Rosemount XECLD Analizador de gas continuo utiliza tecnología de detección de quemioluminiscencia (CLD) de estado sólido y altamente estable para ayudar a los operadores a demostrar el cumplimiento con las regulaciones ambientales. Diseñado para una confiabilidad óptima y un mantenimiento sin problemas, el XECLD elimina las bombas de vacío, lo que reduce las fuentes de vibración que pueden comprometer la integridad del equipo y la confiabilidad de la medición.

Características clave

  • Rangos de medición de NOx muy amplios seleccionables por el usuario de 0 - 5 ppm hasta 10 000 ppm.
  • Ideal no solo para la monitorización de emisiones de NOx en aplicaciones de combustión industrial, sino también para emisiones de vehículos y pruebas de motor, así como medición de pureza en aplicaciones médicas y de alimentos y bebidas.
  • El conjunto del detector de estado sólido enfriado termoeléctricamente garantiza un desempeño confiable y una vida útil más larga.
  • La interfaz web integrada permite la configuración y monitorización del analizador sin necesidad de instalar un software adicional.
  • Los diagnósticos avanzados mejoran la visibilidad de la condición operativa del analizador y las condiciones del proceso y proporcionan información de acción para mejorar la confiabilidad y la eficiencia.
  • Tiene una interfaz local del operador (LOI) intuitiva y fácil de usar para operar el analizador sin necesidad de un ordenador o comunicadores portátiles.
  • Diseñado en torno al procedimiento método 7E de EPA de EE. UU. y la norma europea EN 14792:2017 para monitorización de emisiones de NOx.
  • Utiliza la tecnología de detección de quemioluminiscencia pionera de Beckman de Emerson, que sigue siendo el método de referencia estándar de la industria para la medición de óxidos de nitrógeno (NOx).