Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP

The X-STREAM Enhanced XEGP analyzer measures up to five gas components simultaneously.

El analizador de gas continuo X-STREAM Enhanced XEGP para uso general mide hasta cinco componentes de manera simultánea en varias combinaciones. Su diseño versátil permite instalar bancos en su propio compartimiento, separado de la electrónica y viene en un rack de montaje de 19 pulgadas o en un compartimiento para colocar encima de la mesa.

Características clave

  • Analizador de gas de hasta cinco componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, conductividad térmica y sensores de humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la funcionalidad de navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja