Fallback image
Product Image

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF

Field housing analyzer offers advanced gas analysis in a wall-mounted NEMA 4X/IP66 stainless steel enclosure.

El analizador X-STREAM Enhanced con carcasa de campo ofrece una tecnología de análisis potente en una carcasa de acero inoxidable NEMA 4X/IP66 para montar en la pared. Existen soluciones especiales para las áreas clasificadas de Zona 2 y Div. 2 con aprobaciones CSA-C/US. La versión de doble compartimiento con física y electrónica por separado permite una separación completa de gases.

Características clave

  • Analizador de gas de hasta cinco componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, sensores de conductividad térmica y humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la accesibilidad del navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja