Fallback image
Rosemount™ XE10 Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)

Sistema de monitorización continua de emisiones (CEMS) Rosemount™ XE10 (obsoleto)

El sistema Rosemount XE10 CEMS proporciona un análisis confiable de las emisiones de fuentes fijas. Es una solución estandarizada y certificada según las directivas de emisiones europeas EN 14181 y EN 15267-3 (QAL1) y cumple con las regulaciones de la EPA de EE. UU. 40 CFR Parte 60 y Parte 75. El Rosemount XE10 CEMS también está equipado con calibración automatizada para facilitar las verificaciones de corrimiento de gas de cero y de span requeridas para los procedimientos de aseguramiento de la calidad QAL3, lo que garantiza un desempeño confiable y el cumplimiento con los informes de emisiones en curso.

Características clave

  • Solución compacta y modular completa con muestreo de gases, acondicionamiento de muestras y analizador de gases Apto para uso en plantas que necesitan cumplir con la legislación europea de acuerdo con la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/EC Anexo V y VI, Directiva de Planta de Combustión Medianas 2015/2193 y el Sistema de Comercio de Emisiones (EU ETS) Bajo costo de compra y operación Fácil y rápido de configurar Medición continua y extractiva de hasta cinco componentes gaseosos (CO, NOx, SO2, CO2 y O2) Puede realizar mediciones de gases de múltiples componentes en un solo analizador Ampliable y se puede configurar con hasta tres módulos de análisis para adaptarse a diferentes componentes y rangos de medición El acceso remoto y seguro simplifica el funcionamiento y la configuración El funcionamiento a temperatura ambiente (de 5 a 40 °C/de 41 a 104 °F) sin HVAC elimina la necesidad de instalación en un entorno con temperatura controlada, lo que reduce el costo de propiedad