Fallback image
Roxar™ Downhole Clamps & Cable Protectors

Protectores de cable Roxar

Cross‑coupling cable protectors designed to safeguard downhole cables along the production string, preventing damage and enabling rapid installation for reliable, long‑term operation

Los protectores de cables Roxar son uno de los principales factores para una instalación satisfactoria y un funcionamiento confiable a largo plazo. Los protectores de acoplamiento cruzado de Roxar están diseñados para proteger la integridad del cable de fondo de pozo a lo largo de toda la cadena de producción. Sin la protección añadida, el cable puede dañarse y provocar un funcionamiento defectuoso o acortar la vida útil del equipo de conclusión para fondo de pozo. El diseño del protector permite una instalación eficaz, normalmente en menos de cuarenta y cinco segundos. Los protectores de cables Roxar pueden utilizarse en cables y paquetes planos (flatpacks) para manómetros permanentes de fondo de pozo, inyección de productos químicos, válvulas de seguridad del subsuelo y otras aplicaciones. 

Características clave

  • El protector de cables Roxar tiene un diseño muy delgado. 
  • Los protectores de cable Roxar disponen de un mecanismo de bloqueo de tornillos que minimiza el riesgo de que los componentes se aflojen debido a vibraciones o impactos mientras se hacen pasar por el orificio o durante la producción.  
  • Cada abrazadera se ha diseñado con una protección adicional de los tornillos en caso de desplazamiento extraordinario durante la instalación. 
  • Sin piezas sueltas que puedan perderse en el pozo. 
  • Nuestros protectores de cables cumplen las normas del sector, como la TR2385.  
  • Diseño perfilado, con bordes y transiciones suaves 
  • Construcción integrada sin piezas sueltas ni articuladas