Fallback image
Roxar™ Connectors and Splices

Conectores y empalmes Roxar

Cable connectors and splices for mono and dual TEC cables using dual metal‑to‑metal seals and test ports for safe deployment, providing full pressure barriers and fast installation to reduce rig time.

Roxar ofrece conectores de cable, empalmes en línea y empalmes en Y para cables de monoconductor encamisados para tuberías y de doble conductor encamisados para tuberías (TEC). Nuestros empalmes utilizan una tecnología de sello doble metal-metal con un puerto de presión para realizar pruebas antes de la aplicación en el fondo del pozo. Todos los empalmes HS tienen una barrera de presión integrada para garantizar que cualquier daño en el cable o en los manómetros situados por debajo del empalme no permita que la presión se propague más allá del empalme. Nuestro diseño de empalmes nos permite ser líderes en el sector gracias a un tiempo de instalación más rápido. Esto permite a nuestros clientes ahorrar tiempo de perforación y minimizar el tiempo de trabajo en la zona roja.

Características clave

  • Cada empalme puede confeccionarse total o parcialmente en tierra para garantizar una instalación eficaz in situ. Esto permite a Emerson reducir al mínimo el tiempo de operación de perforación para las pruebas de presión y las conexiones de cables.
  • El empalme en línea para fondo de pozo de Roxar se utiliza para conectar un TEC de ¼ in (par trenzado o monocable) siempre que se requiera un empalme en el TEC. Esto podría deberse a daños en el cable durante su paso por el pozo o en el empalme del cable por encima o por debajo de un empaquetador u otro dispositivo de conclusión sin ranura de derivación.
  • El empalme en Y de Roxar puede utilizarse para empalmar dos monocables independientes de un colgador de tubería en un único cable de pares trenzados. A continuación, el empalme en Y se colocaría cerca del colgador de tubería y se fijaría a ella mediante un afianzador o portador adecuado.
  • Nuestros sellos metal-metal crean múltiples barreras de presión dentro de cada empalme​. Esto garantiza que nuestros conectores y empalmes sean confiables y que cada barrera pueda someterse a pruebas de presión.