Fallback image
Downhole Monitoring and Control - Cables, Clamps & Protectors

Cables de fondo de pozo Roxar 

Tubing encased conductors built for harsh downhole conditions, providing power transmission and two way communication to downhole instruments

Roxar suministra una amplia gama de conductores encamisados para tuberías (TEC) diseñados específicamente para hacer frente a los duros retos medioambientales asociados con el entorno de fondo de pozo. El cable sirve de medio para la alimentación y las interfaces de comunicación bidireccional entre el controlador de la red subterránea (DHNC) y los instrumentos para uso en el fondo del pozo. Roxar ofrece una selección de cables de un solo conductor, cables de conductor doble, cables parachoques y paquetes planos (flatpacks). Nuestros ingenieros colaboran con los clientes para optimizar la selección de componentes, como las características de la aleación de la tubería, el grosor de la pared y los materiales de encapsulado, con el fin de satisfacer parámetros específicos del pozo.

Características clave

  • La tubería soldada de acero inoxidable y aleación de níquel proporciona una protección superior del conductor frente a impactos físicos y químicos.
  • La metalurgia y el grosor de la pared de la tubería protectora se determinan en función de las condiciones del pozo, como la presión, la temperatura y la resistencia química a los fluidos del pozo.
  • La tubería terminada se recubre con material de encapsulación seleccionado por su resistividad a la temperatura y a los fluidos del pozo para proporcionar protección adicional al cable encapsulado en la tubería.
  • Roxar diseña, produce y suministra con frecuencia paquetes planos (flatpacks) combinados para incorporar líneas hidráulicas según sea necesario a fin de proporcionar soluciones completas que optimicen el tiempo de instalación, lo que se traduce en menos unidades de bobinado (spooler) en cubierta, mayor seguridad y eficiencia.
  • Se puede agregar un parachoques adicional de acero galvanizado estándar a las configuraciones de los paquetes planos (flatpacks) para aumentar aún más la resistencia al aplastamiento.
  • Como parte de nuestro proceso de aseguramiento de la calidad, cada cable se somete a pruebas eléctricas antes de su transporte al sitio del pozo.