Fallback image
Roxar™ Downhole Network Controller Cards

Controlador de la red de fondos de pozo (DHNC) de Roxar™

Downhole Network Controller cards enabling two‑way communication between downhole instruments and the operator interface through the Tubing Encapsulated Cable, supporting all Roxar tools with proven long‑term reliability

El controlador de la red de fondos de pozo (DHNC) actúa como interfaz para proporcionar comunicación bidireccional entre la instrumentación del fondo de pozo y la interfaz del operador mediante el cable encapsulado para tuberías (TEC). El DHNC puede ejecutar todas las herramientas del fondo del pozo del catálogo de Roxar y se comunica con todas las interfaces estándares del sector. Roxar también ofrece una gama de unidades de adquisición de superficie (SAU) o contenedores submarinos (DIU) que permiten instalar el DHNC en la parte superior o en la infraestructura submarina del yacimiento. Desde su lanzamiento en 2006, se han instalado miles de DHNC bajo el mar tras el éxito de la calificación Q2 por parte de las principales empresas de EPC (ingeniería, compra y construcción). Ha demostrado ser un controlador excelente y confiable, con un historial excepcional de funcionamiento y servicio.

Características clave

  • El DHNC está diseñado para dar soporte a la red integrada de fondos de pozo (IDN) de Roxar, al asumir el papel de central principal de alimentación y comunicaciones. El DHNC actúa como interfaz con las infraestructuras del operador y de terceros.
  • El DHNC cumple con la norma de interfaz inteligente de pozos (IWIS) y la norma API 17F.
  • La red integrada de fondos de pozo (IDN) permite utilizar cualquier combinación de herramientas de nuestra cartera de productos para fondos de pozos con un solo cable. Todos los elementos de la infraestructura de supervisión del yacimiento están conectados entre sí, lo que proporciona al operador una flexibilidad total y la posibilidad de elegir entre un rango de sensores diferentes.
  • Con el DHNC, Roxar puede actualizar el software tanto del controlador como de las herramientas del fondo de pozo mientras están instaladas en el campo.
  • El DHNC es compatible con todas las generaciones actuales y anteriores del portafolio de productos para fondos de pozos de Roxar.
  • El DHNC puede instalarse en la superficie o bajo el mar sin cambios en el diseño. Roxar ofrece SAU y DIU adecuados para cada entorno e infraestructura de campo. Esto incluye soluciones de uno o varios pozos, antideflagrantes, resistentes a la intemperie o compartimientos para áreas seguras.
  • Cada DHNC se somete a pruebas de calidad de temperatura, choque y vibración de acuerdo con la norma ESS o API pertinente antes de salir del taller.