Fallback image
 Roxar Downhole Pressure and Temperature Gauges

Medidores de presión y temperatura de fondo de pozo de Roxar

Permanent downhole gauges suitable for the harshest and hottest deep well environment, providing critical pressure and temperature data needed to update models, manage production rates and optimize reservoir performance

Diseñados para ser instalados permanentemente en yacimientos de petróleo y gas, los medidores de presión y temperatura de fondo de pozo Roxar contienen mediciones con cristal de cuarzo para una operación confiable en las condiciones de pozo más extremas. Los medidores transmiten continuamente datos digitalizados de presión y temperatura a la superficie desde cualquier ubicación del yacimiento, lo que permite a los operadores tomar decisiones con pleno conocimiento de causa durante toda la vida útil del pozo. 

Características clave

  • Tome mediciones más allá de los límites del medidor electrónico hibridizado gracias a la tecnología de silicio sobre aislante (SOI), precisa hasta 225 °C (437 °F) 
  • Garantice la precisión de las lecturas a largo plazo y con bajas desviaciones de la temperatura en el fondo de pozo con las mediciones con cristal de cuarzo 
  • Implementación del producto con flexibilidad en pozos de producción, inyección y observación, así como en pozos inteligentes, en múltiples zonas y de mucha complejidad 
  • Confíe en los portadores para medidores de fondos de pozos diseñados específicamente para la cartera de sensores de presión y temperatura en fondo de pozo de Emerson 
  • Se instala con monocable encapsulado para tuberías (TEC) o bien con TEC de par trenzado para un mayor alcance y para crear un circuito totalmente aislado en pozos con ruido eléctrico (aplicaciones ESP). 
  • Se instala con monocable encapsulado para tuberías (TEC) o bien con TEC de par trenzado para un mayor alcance y para crear un circuito totalmente aislado en pozos con ruido eléctrico (aplicaciones ESP).