Sistema inalámbrico de fondo de pozo Roxar™ PT
A fully integrated downhole solution ensuring continuous monitoring of temperature and pressure, enhancing offshore safety and production.
Características clave
- Valores de presión y temperatura en tiempo real con supervisión continua y tasas de muestras por segundo.
- Emplee una solución de fondo de pozo completamente integrada que se conecta a la red estándar integrada de fondos de pozo (IDN) de Roxar. Se puede combinar con otros instrumentos de la cartera de Roxar para fondos de pozo.
- Simplifique la configuración con la transmisión electrónica e inalámbrica de energía y datos, sin necesidad de cables.
- El sistema inalámbrico de fondo de pozo PT minimiza el tiempo de inactividad gracias a la alimentación de la IDN de Roxar, sin necesidad de usar baterías.
- El sistema inalámbrico de fondo de pozo Roxar PT se calificó mediante extensas pruebas según los parámetros de la industria.
- Es una herramienta de paso total y se basa en un diseño de alta integridad sin penetraciones en la carcasa.