Fallback image
Roxar Gauge Carriers-10

Portadores para medidores Roxar

Universal gauge carriers with slim full‑bore design, configurable for tubing or annulus measurements, engineered as an integrated part of the tubing string

Roxar diseña, construye y fabrica un conjunto de portadores de medidores adaptados específicamente al portafolio de medidores de fondo de pozo de Roxar. El propósito de la herramienta es proteger los medidores de fondo de pozo mientras se instalan en el pozo, lo que permite al mismo tiempo el acceso a pruebas de fugas de los medidores a la presión y temperatura del pozo. El diseño universal del portador permite al operador elegir cualquier combinación de medidores sin necesidad de modificar el diseño del portador. El portador del medidor puede configurarse para obtener mediciones en la tubería o en el espacio anular. El portador del medidor tiene un diseño delgado de paso total y formará parte de la cadena de tuberías. Las ranuras para cables forman parte del diseño del portador del medidor y ofrecen una derivación a los instrumentos y herramientas situados a mayor profundidad en el pozo. 

Características clave

  • El medidor podrá salir completamente del portador del medidor para garantizar una protección óptima.
  • Para la lectura de la presión de la tubería, una configuración de doble sello metal-metal entre el medidor y el portador garantiza la integridad de la tubería. 
  • Los sellos pueden someterse a una prueba de presión después de la instalación del medidor. 
  • El portador está diseñado para mantener una trayectoria de caudal con paso total de la tubería de producción, lo que garantiza que el portador no afecte al caudal de hidrocarburos ni a las intervenciones. 
  • Los portadores se mecanizan a partir de una única palanquilla metálica no soldada y pueden especificarse para que se adapten a distintos tamaños de tubería, materiales comunes y roscas de calidad “premium”. 
  • El mandril del medidor puede soportar el desvío de la línea de control para aplicaciones que requieren inyección química o configuraciones de pozos inteligentes en las que se requieren líneas hidráulicas más abajo en la conclusión. 
  • Las propiedades mecánicas del portador del medidor son iguales o mejores que las de la tubería con la que se interconectará.