Fallback image
White Sun Shield Salinity

Sistema de salinidad multifásico Roxar™

A dedicated salinity sensor providing sensitive and real-time measurement of the conductivity and salinity of produced water in multiphase production wells.

En las instancias donde la conductividad del agua es inestable, medir la conductividad y la salinidad del agua producida en un pozo puede ser un parámetro operativo importante para los operadores de petróleo y gas. Emerson ofrece un sensor de salinidad dedicado y adecuado para funcionar en flujos trifásicos de gas-líquido, en combinación con el caudalímetro multifásico Roxar 2600 (MPFM). El sistema de salinidad multifásico Roxar (RMSS) proporciona mediciones sensibles y en tiempo real de la conductividad y la salinidad del agua producida en pozos de producción multifásicos. Junto con el MPFM Roxar 2600, esto permite a los operadores obtener mediciones multifásicas independientes de la solución salina y tomar las acciones adecuadas basadas en datos, según sea necesario.

Características clave

  • Diseño compacto que consiste en un carrete de tubería y una computadora de caudal Ex d, que normalmente se monta aguas arriba del MPFM Roxar 2600 
  • El enfoque modular garantiza que el RMSS sea un módulo independiente, lo que permite la integración con el nuevo y existente MPFM Roxar 2600 
  • Salidas continuas en tiempo real tanto de la conductividad y de la salinidad del agua.
  • Mediciones de conductividad proporcionadas como entrada al MPFM Roxar 2600 , lo que dio lugar a que este se vea menos afectado por los cambios en la conductividad del agua
  • Las mediciones de conductividad apoyan las actividades de seguridad del caudal, como la detección directa del agua de formación y el control de la penetración, la optimización de los inhibidores de corrosión, erosión e incrustación y el control de la penetración del agua inyectada