Fallback image
Roxar Subsea Multiphase Flow Meters

Caudalímetro multifásico para aplicaciones submarinas Roxar™

Caudalímetro multifásico submarino de última generación para pozos de petróleo y gas, diseñado para ofrecer fiabilidad, precisión y autoverificación in situ

El nuevo caudalímetro multifásico submarino Roxar de Emerson se basa en más de 30 años de experiencia comprobada en el campo. Diseñado como una plataforma híbrida innovadora, combina tecnologías de impedancia y de microondas con sensores y software avanzados para ofrecer mediciones robustas, autoverificables y altamente repetibles, lo que aumenta la confianza en los campos y tiebacks submarinos complejos a lo largo de la vida útil del activo.

Características clave

  • Plataforma híbrida de medición multifásica que combina detección de impedancia, microondas, densidad y caudal másico
  • Redundancia única de hardware, software y funcionalidad
  • Alto grado de verificación in situ y capacidades de autodiagnóstico
  • Un sistema de medición 2 en 1 único e integrado
  • Tolerante a la acumulación de sarro y cera mediante tratamiento con nanotecnología
  • Trayectoria de caudal no intrusiva