Monitores de arena para aplicaciones submarinas Roxar ™ (obsoletos)
This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.
Características clave
- El sensor acústico proporciona una respuesta inmediata al inicio de la producción de arena.
- El diseño compacto y robusto proporciona una fácil instalación y recuperación en la parte exterior de las tuberías de producción submarina.
- Hay modelos ROV recuperables y no recuperables disponibles, ambos montados en abrazaderas preinstaladas fijas con embudos guía.
- Se puede usar con los sensores de erosión de arena Roxar para confirmar de manera positiva la ocurrencia y severidad de un evento de arena, para dar a los operadores un control completo sobre la producción de arena.
- Conéctese al software de monitorización Fieldwatch de Roxar para obtener un análisis profundo e investigar los cambios en el proceso.