Fallback image
Fallback image

Videos

Roxar Subsea Wetgas Meter

Medidores de gas húmedo para aplicaciones submarinas Roxar™

Los medidores de gas húmedo para aplicaciones submarinas <b></b>diseñados para yacimientos complejos proporcionan tasas precisas de agua, gas y condensación en tiempo real para mejorar la seguridad de caudal y proteger la integridad submarina

Los medidores de gas húmedo para aplicaciones submarinas de Roxar proporcionan caudales de agua, gas y condensación con gran precisión, lo que reduce el riesgo y mejora la seguridad del caudal. Los medidores avanzados tienen precisión, una sensibilidad al agua sin igual y una respuesta rápida para una medición fiable de la producción. Entre estos se incluye el primer sistema integrado de medición de salinidad de la industria, que proporciona información vital para proteger la integridad de pozos y tuberías submarinas y respaldar las estrategias de medición y asignación en yacimientos de gas y condensado.

Características clave

  • Maximice la precisión con análisis multivariable y medición trifásica basada en densímetro de microondas y gamma.
  • Identifique si el agua de formación ingresa al flujo con el primer sistema dedicado de medición de salinidad en línea de la industria.
  • Detecte cambios de tan solo 0,2 ppm en el contenido de agua del pozo en producción, con una sensibilidad nunca antes alcanzada.
  • Actúe de inmediato para proteger la integridad del sistema submarino, con una velocidad de medición de 20 veces por segundo.
  • Simplifique la instalación y la integración con un diseño compacto.
  • Obtenga el máximo rendimiento durante toda la vida útil del yacimiento, con fiabilidad probada en campo y redundancia total.