Fallback image
 Roxar™ Watercut Meter

Medidores de corte de agua Roxar™

Full‑bore meter using microwave resonance to deliver accurate water cut measurement in any flow, offering robust, drift‑free sensitivity and detecting changes as small as 50 parts per million

Los medidores de corte de agua Roxar en línea instalados en el campo– usan una tecnología de resonancia por microondas– muy sensible, para medir con precisión la permisividad de las mezclas de petróleo/ y agua en tiempo. real– Los medidores de diámetro completo– mejoran la eficiencia, en las cabezas de pozo, los procesos, de separación, las transferencias de custodia y los informes, fiscales, y se pueden ajustar fácilmente según la salinidad y la densidad. cambiante del petróleo seco–.

Características clave

  • Mida con exactitud la permisividad de las mezclas de petróleo/agua con la tecnología patentada de resonancia por microondas
  • Compense automáticamente el contenido de sal en la fracción de agua con la función AutoSalinity
  • Compense los cambios en la densidad del fluido en tiempo real con la función AutoZero
  • Logre un principio de medición robusto y estable con una solución en línea de paso total
  • Cubre una amplia gama de condiciones de caudal: salinidad, densidad, temperatura, etc.