Fallback image
Product Image

Detectores de gases tóxicos de trayectoria abierta Spectrex™ 950 y 960

Detector de gases tóxicos UV de trayectoria abierta para sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de azufre (SO2) o amoníaco (NH3).

Los detectores de gases tóxicos UV de trayectoria abierta Spectrex 950 y 960 detectan sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de azufre (SO2) o amoníaco (NH3) en longitudes de trayectoria de hasta 200 pies (60 m), lo que proporciona una monitorización continua de un área de largo alcance con respuesta rápida, alta disponibilidad y rendimiento fiable en entornos industriales difíciles.

Características clave

  • Detección de gases tóxicos de largo alcance de hasta 200 pies (60 m)
  • Detección de gases tóxicos H2S y SO2 o NH3
  • Calibración de fábrica de por vida para reducir los gastos de mantenimiento
  • Alta sensibilidad y respuesta rápida
  • Ópticas calefaccionadas para mejorar el rendimiento en condiciones de hielo, condensación y nieve
  • Funcionamiento continuo en condiciones ambientales extremas y adversas