CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
Como proveedor internacional líder de productos y servicios para la optimización del desempeño y la producción de yacimientos, hacemos hincapié en la calidad, la innovación y la profesionalidad. Nos esforzamos constantemente por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y mantener un alto nivel de satisfacción.
Certificado de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 más reciente, nuestro Sistema de gestión de calidad ha sido certificado según un estándar de prácticas recomendadas y cumple con los requisitos de un organismo independiente de certificación. Esta nueva norma hace énfasis principalmente en la mejora continua y la satisfacción al cliente.
Nuestro alcance de certificación incluye el desarrollo, la fabricación, la venta e instalación de los sistemas de medición para el sector de petróleo y otras industrias.
Nuestro sistema de gestión de la calidad está certificado por DNV Business Assurance USA Inc., con el número de certificación 257270-2018-AQ-USA-ANAB.