Servicio de calibración y validación para instrumentos de medición
Detalles del servicio
El personal de servicio certificado de fábrica de Emerson puede calibrar y validar todos los instrumentos de medición y así proteger el desempeño y la precisión de sus productos para que pueda:
- Cumplir con los resultados deseados.
- Evitar el tiempo de inactividad.
- Cumplir los requisitos normativos locales y nacionales.
- Tener confianza en sus instrumentos de medición.
Calibración programada:
La precisión del producto puede variar con el paso del tiempo, especialmente si estos dispositivos están sujetos a vibración, golpes y condiciones operativas adversas que pueden provocar variaciones leves pero críticas. Nuestro personal de servicio certificado de fábrica puede diagnosticar, verificar y calibrar sus dispositivos según las especificaciones de fábrica.
Emerson garantiza el cumplimiento de los requisitos de calibración programada y periódica mediante la planificación y ejecución de todas las actividades, de modo que su personal pueda concentrarse en otras tareas críticas.
Servicios de calibración y verificación in situ:
Emerson ofrece servicios de calibración y validación in situ para todos los instrumentos de medición de la empresa. Nuestro personal de servicio certificado de fábrica puede auditar el funcionamiento de sus activos de instrumentación para garantizar un desempeño conforme a las especificaciones y recomendar prácticas rentables para una mayor fiabilidad y un mantenimiento más eficiente.
Calibraciones en el centro de servicio:
La calibración de sus instrumentos de medición optimiza el cumplimiento de la normativa y de los procesos, lo que mejora la calidad y el desempeño al reducir la incertidumbre.
En nuestros centros de servicio de Emerson, nuestra red global de servicios de calibración acreditados según ISO/IEC17025 proporcionan una cobertura completa de calibración para calibraciones de caudal másico, densidad, temperatura, presión y volumen, con incertidumbres de caudal másico tan bajas como 0.017 % e incertidumbres de densidad de tan solo un 0.03 %.
Las ofertas de calibración incluyen lo siguiente:
- Calibración con medidores de referencia trazables por NIST
- Valor inicial/valor final (As Found/As Left) con calibraciones multipunto y rangos personalizados
- Participación de clientes presenciales
- Cumplimiento de los requisitos de pesos y medidas/transferencia de custodia
Ventajas de los servicios de calibración y validación de Emerson:
- Servicio rápido con tiempo de respuesta rápido de calibración
- El personal de servicio de campo certificado diagnostica y verifica la calibración según las especificaciones de fábrica
- Reciba la inspección del valor inicial ("as found" [como se encontró]) y los resultados de datos del valor final ("as left" [como se dejó])
- Certificado de calibración e informe de la prueba de inspección para su registro
- Los métodos de medición y los equipos de ensayo utilizados en la inspección y la validación son trazables al Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) o a otras normas nacionales
- Trazabilidad según ISO 9001, ISO 17025, ISO 10474.21, EN 10204.21 según corresponda.