Software de diagnóstico MeterLink™


Exclusivo de los caudalímetros ultrasónicos Rosemount™, el software MeterLink muestra una gran cantidad de diagnósticos avanzados en tiempo real para ayudar a los operadores a resolver rápidamente los problemas de desempeño del medidor o identificar la causa de una alteración del caudal. Este software con múltiples funciones mejora el tiempo de actividad al proporcionar un fácil acceso al análisis de caudal por parte de expertos y alertar a los operadores sobre perfiles de caudal anormales. La combinación sin igual de funciones avanzadas de diagnóstico y alarma temprana del sistema garantiza que los operadores puedan detectar y resolver inmediatamente los problemas del medidor antes de que se produzca un fallo.
Versión: 1.94

Especificaciones

Requisitos del software

Microsoft® Windows® 10, 11 así como Office® 2016 a 2021

 

Requisitos del hardware

PC con procesador de 1 GHz o más rápido 32-bit (x86) o 64-bit (x64) y que cumpla con los requisitos del sistema para el sistema operativo; 100 MB de espacio libre en el disco duro; 1 puerto Ethernet o puerto serial; Pantalla con al lo menos 1024x768 de resolución

 

Compatibilidad

Compatible con todos los caudalímetros ultrasónicos para gases y líquidos de Rosemount.

 

Comunicaciones

Requiere RS-232, RS-485 full dúplex o Ethernet (recomendado).

 

Versión

1,94


Características

  • Identifique los residuos y obstrucciones en todo el sistema antes de que la medición se vea afectada con diagnósticos basados en el caudal dinámico.
  • Minimice la incertidumbre de medición de caudal determinando la causa principal de la indicación del parámetro de diagnóstico.
  • Compare directamente los SOS medidos y calculados para evitar los problemas de composición de gas o temperatura.
  • Minimice el mantenimiento con diagnósticos basados en el estado que garantizan que las inspecciones se programen solo cuando sea necesario.
  • Evite interrupciones en los procesos con Baseline Viewer, que ofrece alertas predictivas basadas en desviaciones con respecto a la línea de base.
  • Acelere la configuración y puesta en marcha del medidor.
  • Acceda y monitorice fácilmente todos los caudalímetros ultrasónicos Rosemount en una red con MeterLink Net Monitor.
  • Permite recopilar informes básicos de verificación de medidores inteligentes de los medidores que admiten esta función. Smart Meter Verification minimiza considerablemente el tiempo dedicado al análisis de datos y proporciona acceso a análisis de caudal realizados por expertos y a un resultado intuitivo del estado general de la medición.
  • Admite la conexión a medidores ultrasónicos Rosemount que admiten y no admiten la autenticación del medidor.