Servicio de proyectos inalámbricos para instrumentación de medición
Detalles del servicio
El equipo de ingeniería y servicios inalámbricos de Emerson consulta con nuestros clientes para comprender sus requisitos y objetivos de su proyecto. Una vez completada la consulta inicial, nos desplazamos al sitio para recopilar la información necesaria para planificar e implementar la solución. En el caso de las redes exclusivamente WirelessHART®, se realiza un estudio para comprender y documentar información como la línea de visión y la altura de los dispositivos, la densidad de la infraestructura de la planta y la ubicación de los dispositivos y las puertas de enlace.
Una vez completado, se lleva a cabo un estudio de ingeniería (FEED). Esto incluye un análisis del espectro de radiofrecuencia que proporciona detalles sobre la fuerza de la señal y el rendimiento de los datos, e identifica los puntos de acceso y la ubicación de las antenas para las puertas de enlace inalámbricas y los repetidores. Esto es válido tanto para redes WirelessHART® como Wi-Fi. A continuación, le enviamos el informe y podemos analizar las opciones para ampliar su red (teniendo en cuenta cualquier aplicación adicional o futura) e instalar cualquier infraestructura inalámbrica adicional antes de acordar el alcance final del proyecto.
A continuación, nuestro equipo de ingenieros y especialistas en tecnología inalámbrica se encarga de la instalación y el comisionamiento. Se asigna un gerente de proyectos específico a cada proyecto. Este gerente de proyectos se encargará de dirigir las comunicaciones, la programación y la ejecución del proyecto para satisfacer sus necesidades y cumplir con los objetivos del mismo.
También ofrecemos contratos de servicio para mantener la base instalada y garantizar que usted tenga una solución confiable y duradera.