Surveillance de la corrosion et de l’érosion grâce à l’épaisseur par ultrasons (UT)

Des solutions innovantes et éprouvées de surveillance de la corrosion et de l’érosion pour une prise de décision mieux informée.

Maximiser votre efficacité opérationnelle et, enfin, votre rentabilité

Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount™ d’Emerson sont conçus avec une technologie innovante et éprouvée de surveillance de la corrosion et de l’érosion pour une meilleure rentabilité en milieu industriel. Ces transmetteurs associent des capteurs à ultrasons non intrusifs, installés de manière permanente, à une communication sans fil pour fournir des mesures continues et précises de l’épaisseur des parois à des températures extrêmes et dans des endroits éloignés. Cette solution complète permet aux gestionnaires des équipements et de l’intégrité de prendre des décisions plus éclairées en matière de maintenance, de remplacement et d’optimisation des procédés, même dans les zones dangereuses, sans avoir recours à un câblage coûteux ou à des inspections manuelles fréquentes.

Produits

Présentation

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless UT Transmitters

Fonctionnement des transmetteurs UT sans fil Rosemount

Les transmetteurs UT sans fil Rosemount sont des dispositifs non intrusifs installés de façon permanente qui surveillent l’épaisseur directe de la paroi de votre équipement. Ils observent la perte de métal de votre équipement au point d’installation pour aider à comprendre si la corrosion ou l’érosion endommage votre procédé. Ces transmetteurs capturent alors le signal ultrasonique pour ce point et le transmettent sans fil à l’aide du protocole WirelessHART®. Les données sont reçues par le logiciel de gestion des données où le traitement breveté du signal calcule le « temps de vol » de l’ultrason afin de calculer l’épaisseur pour ce point de mesure. L’application Plantweb Insight™ non-intrusive pour la corrosion d’Emerson fournit diverses visualisations de données pour faciliter le processus de prise de décision concernant la gestion des dommages dus à la corrosion ou à l’érosion dans votre installation.

Solutions sans fil de mesure de l’épaisseur par ultrasons (UT) de la corrosion et de l’érosion

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless WT210 Corrosion & Erosion Transmitter

Il offre précision, stabilité et fiabilité grâce à des innovations technologiques répondant à vos besoins en matière de mesure de la corrosion. 

  • Capacité de mesure à très haute température jusqu’à 600 °C (1 100 °F). 

  • Mesure de la corrosion ou de l’érosion sur tout métal  

  • Détecte les pertes de métal supérieures à 10 microns (0,5 mil) 

  • Évite d’avoir besoin d’un coupleur  

  • Sans entretien pendant 9 ans maximum 

  • Compatible avec de multiples options de montage, y compris des solutions sans soudure pour des applications à des températures allant jusqu’à 425 °C (797 °F)

Solutions de montage flexibles adaptées à toutes les applications

image
  • Installer, déplacer et déployer les transmetteurs de corrosion et d’érosion Rosemount WT210 rapidement, facilement et sans modification des tuyaux, éliminant ainsi la nécessité d’arrêter le procédé pour ajouter le transmetteur.

  • Mesurer la corrosion ou l’érosion dans des applications allant jusqu’à 425 °C (840 °F). Pour les applications au-dessus de cette température, il est possible de souder des goujons. 

  • Éliminer le besoin de maintenance des transmetteurs pendant une période pouvant aller jusqu’à 9 ans (en fonction de la durée de vie du module d’alimentation). 

Vidéos

video-media
Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software

Ressources

Foire aux questions

Les appareils de surveillance de la corrosion et de l’érosion par ultrasons mesurent l’épaisseur des équipements métalliques, tels que les tuyaux, les réservoirs et les cuves, afin de comprendre la perte de métal.

Les taux de corrosion et d’érosion peuvent fluctuer rapidement et de manière inattendue. La surveillance continue permet d’identifier facilement les phénomènes actifs de corrosion ou d’érosion et de comprendre les effets sur la santé des installations en temps réel. Ces informations peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées sur l’optimisation des processus et la planification de la maintenance.

Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET210, ET310 et ET410 d’Emerson peuvent mesurer avec précision à travers n’importe quel revêtement extérieur peint. Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET310C et WT210 peuvent mesurer sur tous les métaux.

Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion de Rosemount offrent une détection de perte de métal de 2,5 μm, leader sur le marché, et peuvent être déployés pratiquement partout avec des températures de fonctionnement allant jusqu’à 600 °C (1 100 °F). De plus, les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion de Rosemount ne nécessitent aucune maintenance pendant 9 ans, car ils sont exempts de coupleur et d’étalonnage.

Les transmetteurs sans fil ET310, ET310C et ET210 d’Emerson peuvent être utilisés avec un support de cuve magnétique pour surveiller la corrosion ou l’érosion sur les tuyaux, les cuves et les réservoirs d’un diamètre supérieur à 30 po.