Optimisation de la propulsion pour les navires équipés d’une hélice à pas fixe​

Aperio SmartPropulsion est un système automatisé d’optimisation de la propulsion en surcouche pour les navires équipés d’une hélice à pas fixe.​

Fixed Pitch Propeller - Reduce Fuel Consumption and Minimize Emissions for FPP Vessels​

Réduire la consommation de carburant et minimiser les émissions pour les navires FPP​

Aperio SmartPropulsion pour les navires équipés d’une hélice à pas fixe vous aide à réduire la consommation de carburant, à améliorer la conformité et à optimiser l’efficacité opérationnelle grâce à des solutions éprouvées qui donnent des résultats significatifs. Jusqu’à 5 % d’économies de carburant pour les navires FPP. ​
 

Il s’intègre parfaitement aux configurations de navires existantes, garantissant un retour sur investissement rapide et offrant des performances plus sûres et plus efficaces pour les navires FPP.​

Optimisez l’efficacité de votre flotte avec Aperio SmartPropulsion​

Fixed Pitch Propeller - Constant Power

Puissance constante : rendement énergétique stable​

Le mode Puissance constante maintient une puissance constante de l’arbre afin d’optimiser le rendement énergétique, ce qui permet de réaliser jusqu’à 5 % d’économies de carburant. Le mode de Puissance constante est efficace dans les états de mer modérés à difficiles, en maintenant une poussée optimale dans des conditions variables sans surconsommation ni usure accrue. Le mode stabilise la puissance de sortie, réduit la consommation de carburant en limitant les accélérations et les fluctuations.​

Ressources

Foire aux questions

Optimiser votre système de propulsion ne se résume pas à la conformité. Il s’agit de réaliser de véritables économies, d’améliorer l’efficacité et d’allonger la durée de vie de votre flotte. Consultez la foire aux questions sur l’optimisation de la propulsion des navires FPP et découvrez Aperio SmartPropulsion.​​

Comme il n’y a pas deux voyages identiques, les comparaisons traditionnelles ne fonctionnent pas pour les navires équipés d’une hélice à pas fixe (FPP). À la place, Emerson utilise un modèle rétrospectif approuvé par Lloyd’s Register qui analyse un voyage effectué et calcule la quantité de carburant qui aurait pu être économisée si le navire avait été exploité de manière optimale dans les limites de la charte-partie.

Le modèle identifie la survitesse, les accélérations inutiles et les fluctuations de puissance, puis compare le voyage réel avec le voyage de référence optimisé à l’aide de SmartPropulsion. La différence représente les économies potentielles documentées du navire si elle est utilisée avec SmartPropulsion.​


Contactez nos experts du secteur maritime pour discuter de votre analyse de rentabilité et en savoir plus. ​

Aperio SmartPropulsion n’a pas d’impact sur l’intégrité du moteur. Le moteur fonctionne en dessous de la courbe de limite de charge, sur la marge de marche. ​

Oui, notre système Aperio SmartPropulsion est doté d’une maintenance prédictive et permet de prédire les problèmes potentiels et d’effectuer une maintenance proactive, réduisant ainsi les risques de temps d’arrêt imprévus et de réparations coûteuses, ce qui permet d’assurer une exploitation plus fiable des navires.​

Les économies de carburant peuvent varier, mais les rapports Smart Propulsion indiquent une réduction de 5 % de la consommation de carburant pour les navires FPP, en fonction du type de navire et des conditions d’exploitation.​

L’installation ne nécessite ni cale sèche ni immobilisation du navire, et des techniciens qualifiés peuvent effectuer la plupart des travaux en quelques jours seulement pendant que le navire est en route.​