Plaques à orifice :

Les plaques à orifice de débit à pression différentielle (DP) Rosemount™ offrent une solution de mesure de débit éprouvée, simple à installer et économique, garantissant des performances fiables dans diverses applications.​

Orifice Plate Introduction

Présentation de la plaque à orifice

Rosemount offre une gamme étendue de plaques à orifice — standards, segmentées et haute précision — adaptées à diverses pressions, températures et fluides. La technologie de plaque multi-orifice compact à 4 orifices ne nécessite que 2 diamètres de longueur droite et élimine les lignes d’impulsion pour une mesure sûre et très précise. Pour les applications exigeant la conformité, l’orifice à trou unique assure des mesures précises conformes à des normes telles que ISO 5167, ASME MFC-3M et AGA 3.

Produits

Gamme d’orifices Rosemount

Rosemount propose une large gamme de plaques à orifice et de débitmètres à orifice conçus pour répondre à diverses exigences d’application . Explorez les offres de produits ci-dessous pour identifier la solution la mieux adaptée à vos besoins spécifiques.

img

Plaque à orifice Rosemount™ 1495

L’élément primaire de la plaque à orifice Rosemount modèle 1495 est conçue pour réaliser des mesures fiables de débit. Élément primaire le plus couramment utilisé dans le monde, cette plaque à orifice présente une configuration standard avec un alésage concentrique à bords vifs dans les plaques à languette et les plaques universelles. Ce produit est disponible dans les diamètres de ligne standard de 2 à 24 po (50 à 600 mm) et convient également aux applications à température et pression élevées.​

img

Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595

L’élément primaire de la plaque à orifice Rosemount 1595 présente une conception à 4 orifices permettant d’améliorer la précision dans des conditions de débit turbulent. Il nécessite une longueur droite de seulement deux diamètres de conduite (2D) en amont et en aval. Adaptée à la plupart des applications sur gaz, liquides et vapeur, ce produit est disponible dans les diamètres de ligne standard jusqu’à 24 po (600 mm).​

img

Débitmètre compact à plaque multi-orifice Rosemount™ 3051SFC

Capable d’effectuer des mesures multivariables, le débitmètre à orifice compact Rosemount 3051SFC fournit des mesures de débit précises pour les applications de gaz, de liquides et de vapeur. Il utilise une plaque multi-orifice compacte à 4 trous pour des performances fiables, une installation facile et des mécanismes de centrage automatique pour une précision optimale. Disponible pour des diamètres de ligne allant jusqu’à 12 po (300 mm), le débitmètre fonctionne de manière fiable dans des conditions de procédé difficiles. Ce débitmètre intègre également des solutions de calcul de débit pour les mesures de débit corrigé entièrement compensé. Plusieurs protocoles de communication sont proposés, notamment la technologie WirelessHART®.

Ressources

Foire aux questions

Pour toute question supplémentaire relative aux plaques à orifice Rosemount, veuillez vous adresser à votre représentant commercial local.

Les plaques à orifice Rosemount s’adaptent à de nombreux secteurs, dont : pétrole et gaz, chimie, production d’électricité, traitement de l’eau et des eaux usées, ainsi que les systèmes CVC. Elles sont idéales pour mesurer avec précision le débit de gaz, de liquides et de vapeur.

Les plaques à orifice à un seul trou Rosemount 1495 sont conçues pour répondre aux normes de précision et de fiabilité les plus exigeantes. Ces plaques à orifice sont entièrement conformes aux normes majeures : ISO 5167, ASME MFC-3M et AGA Rapport n° 3. »​

La technologie d’orifice de conditionnement à 4 trous ne nécessite que 2 diamètres de longueur droite en amont et en aval de l’élément primaire. ​

Les débitmètres à orifice compact Rosemount intègrent le manifold, le transmetteur et l’élément primaire à orifice dans un boîtier unique et fiable. Conçus pour être installés entre des brides standard, ils sont équipés d’un manifold intégré de 3 à 7 vannes qui permet un montage direct du transmetteur, garantissant ainsi une installation précise dans une large gamme d’applications. La technologie de conditionnement avancée ne nécessite que deux diamètres de conduite droites en amont et en aval du débitmètre.​