Débitmètres​

Les besoins en matière de mesure du débit varient : de la masse au volume et bien d’autres. Explorez différents types de débitmètres et leurs applications clés pour trouver le meilleur ajustement à votre procédé.

Types de débitmètre​

Coriolis

Effet Coriolis​

Les débitmètres à effet Coriolis sont généralement considérés comme les débitmètres présentant la meilleure répétabilité de précision disponibles sur le marché aujourd’hui. Ces appareils sont adaptés à toute application pour laquelle la précision élevée constitue un facteur clé, qui permet d’obtenir une qualité du produit, une sécurité et des revenus constants. Ces débitmètres sont souvent utilisés dans les applications de comptage transactionnel en raison de leur excellente précision dans un grand nombre de conditions et du fait qu’ils nécessitent peu de maintenance.​

Vidéos

video-media
Unboxing the Micro Motion™ G-Series Flow and Density Meter
ELITE Family

Principes du débitmètre massique​

Les débitmètres massiques mesurent le débit massique des fluides en tenant compte de la densité et de la vitesse, contrairement aux débitmètres volumétriques traditionnels. Idéaux pour les applications nécessitant une grande précision, ils sont couramment utilisés dans des secteurs tels que la chimie, le pétrole et le gaz, ainsi que l’industrie pharmaceutique. Les débitmètres à effet Coriolis utilisent l’effet Coriolis pour détecter les changements de vibrations correspondant au débit massique, tandis que les dissipateurs thermiques mesurent la dissipation de chaleur d’une sonde dans le flux d’écoulement.​

Foire aux questions

Explorez les questions et réponses les plus courantes pour vous aider à choisir la technologie de débitmètre Emerson adaptée à votre application.​

Les débitmètres à effet Coriolis mesurent directement le débit massique en détectant la force exercée par le fluide se déplaçant dans des tubes vibrants. Cette technologie offre une grande précision et convient à une large gamme de fluides, y compris ceux présentant des masses volumiques et des viscosités variables. Ces débitmètres sont souvent utilisés dans les applications de comptage transactionnel en raison de leur excellente précision dans un grand nombre de conditions et du fait qu’ils nécessitent peu de maintenance.​

Les débitmètres magnétiques sont idéaux pour mesurer le débit de liquides conducteurs tels que l’eau, les acides et les boues. Ils sont couramment utilisés dans des secteurs tels que le traitement de l’eau et des eaux usées, les métaux et l’exploitation minière, le traitement chimique et l’agroalimentaire. Les débitmètres magnétiques offrent une fiabilité améliorée, une compréhension inégalée des procédés et une interface opérateur intuitive qui offre des performances de pointe.​

Les débitmètres à effet vortex conviennent pour mesurer le débit de liquides, de gaz et de vapeur propres. Ils sont souvent utilisés dans des applications où un faible entretien et une fiabilité élevée sont essentiels, comme dans les systèmes CVC et la surveillance du débit de vapeur. Simplifiez l'installation et la maintenance avec une conception de débitmètre sans joint pour une fiabilité maximale du procédé.​

Les débitmètres à ultrasons non intrusifs fournissent des mesures précises sans contact direct avec le procédé, ce qui les rend adaptés à des applications pour lesquelles un contact direct n’est pas possible ou souhaitable.​

La sélection du débitmètre approprié dépend de facteurs tels que le type de fluide, le débit, la température, la pression et la précision requise. Emerson fournit des outils et des conseils d’experts pour vous aider à déterminer la meilleure technologie pour vos besoins spécifiques.​