Découvrez notre gamme complète de chromatographes en phase gazeuse conçus pour fournir des analyses précises et fiables pour une large gamme d’applications de procédé et de gaz naturel.
Produits
Principe de fonctionnement
Principes fondamentaux de la chromatographie en phase gazeuse
Les chromatographes pour gaz naturel Rosemount™ d’Emerson sont conçus pour les applications critiques de mesure des gaz. Ils gèrent le C6+ BTU/PCS pour le comptage transactionnel, l’analyse C9+ complexe avec calcul du point de rosée des hydrocarbures, la surveillance des traces de contaminants (y compris le C6+ avec H2S) pour l’intégrité des conduites et la qualité du produit pour le GNL ou les LGN.
Gamme de produits de chromatographes en phase gazeuse
Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 470XA
Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 470XA est une solution compacte, économique et fiable conçue pour simplifier l’analyse du gaz naturel dans les applications fiscales et de comptage transactionnel. Il fournit une mesure précise des BTU/PCS C6+ entièrement traçable aux normes internationales et ne nécessite pas d’abri dans la plupart des environnements, ce qui réduit le coût total de possession. Avec une conception de four basée sur le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 770XA qui a fait ses preuves dans l’industrie, il offre des configurations de parcours de gaz flexibles qui conviennent aux applications sur les marchés du gaz naturel renouvelable/biométhane et de l’hydrogène.
Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 700XA
Conçu pour une fiabilité et une flexibilité optimales, le chromatographe en phase gazeuse de procédé Rosemount 700XA permet une analyse étendue de la composition des gaz avec des capacités de fonctionnement à distance dans une conception antidéflagrante et à montage sur site. Cela réduit le besoin d’abris analyseurs élaborés ou les exigences de contrôle de la température. Qu’il s’agisse de la mesure du pouvoir calorifique, de la surveillance des traces de contaminants ou du contrôle du procédé et de la qualité du produit, le Rosemount 700XA présente la souplesse nécessaire pour combiner les mesures en un seul chromatographe en phase gazeuse de type transmetteur, ce qui réduit l’encombrement et le coût total de possession.
Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 770XA
Les chromatographes pour gaz naturel Rosemount 770XA offrent une très grande précision d’analyse pour le gaz naturel disponible dans un chromatographe en phase gazeuse à montage sur site. La conception du modèle 700XA permet d’augmenter la capacité d’analyse, d’optimiser la facilité d’utilisation et d’élargir la gamme des options d’analyse dans un chromatographe de une capacité de la température ambiante de -20 °C à 60 °C. Ces caractéristiques améliorées rendent le modèle 700XA idéal pour le comptage transactionnel du gaz naturel et les applications nécessitant une analyse avancée comme celles de C9+ (avec calcul du point de rosée des hydrocarbures et du cricondentherm) et de C6+ avec l’hydrogène sulfuré (H2S).
Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 1500XA
Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 1500XA combine les composants analytiques des appareils à montage sur site avec la capacité étendue d’un four traditionnel à air pulsé. Cet appareil modulaire et évolutif fournit une flexibilité et une fiabilité inégalées au sein d’un seul analyseur et peut être configuré pour diverses applications de gaz de procédé.
Applications phares
Ressources
Foire aux questions
Nos chromatographes en phase gazeuse fonctionnent en séparant et en détectant les composants d’un échantillon. Dans le four analytique, une colonne facilite la séparation des différents composants, tandis que des vannes injectent l’échantillon et le dirigent vers différents débits. Enfin, des détecteurs sont utilisés pour identifier et quantifier les composants de l’échantillon séparés. La chromatographie en phase gazeuse est une technologie bien établie et éprouvée qui permet de réaliser une analyse complète de la composition du gaz naturel et des gaz de procédé.
Nos chromatographes en phase gazeuse Rosemount™ sont largement utilisés dans toute la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, de la production en amont, en passant par le traitement du gaz de procédé intermédiaire, la transmission et la distribution, jusqu’aux applications en aval telles que le raffinage, la pétrochimie, la production d’électricité et diverses utilisations industrielles et résidentielles.
Les applications typiques comprennent le comptage transactionnel du gaz naturel, les initiatives en matière d’énergie renouvelable telles que le mélange d’hydrogène et le gaz naturel renouvelable (GNL), le captage et l’utilisation du carbone (CCU), le traitement du gaz, les liquides de gaz naturel (LGN) et le gaz naturel liquéfié (GNL). Les CPG (chromatographes en phase gazeuse) sont également utilisés pour de nombreux types de mesure de gaz de procédé dans la surveillance et le contrôle de procédés, ainsi que pour la surveillance environnementale.
Nos chromatographes en phase gazeuse Rosemount ™ offrent de nombreux avantages, notamment :
- Conceptions robustes, éprouvées sur le terrain pour une installation à faible coût
- Capacités d’application flexibles
- Conçu pour faciliter l’utilisation et la maintenance
- Logiciel convivial et puissant
- Performances métrologiques à la pointe de l’industrie
Oui, nos GC sont conçus pour une intégration transparente avec les systèmes PLC, SCADA, système de contrôle-commande existants en utilisant des protocoles de communication standard tels que Modbus, Ethernet et les raccordements série. Cela permet la transmission de données en temps réel, la surveillance à distance et une surveillance et un contrôle améliorés du procédé dans les opérations industrielles.