Systèmes de détection de fuites des emballages

Solutions de test rapides et en ligne de l’intégrité des joints pour les applications d’emballage d’aérosols, de produits pharmaceutiques et agro-alimentaires.

Packaging Leak Detection - Detect Leaks

Détectez en toute confiance les fuites dans les produits agro-alimentaires et les aérosols au cours de leur production

Les lignes d’emballage d’aujourd’hui doivent s’adapter à des niveaux sans précédent de grands nombres d’emballages, assurer la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire tout en augmentant la production pour répondre aux demandes du marché.

 

Les systèmes de détection des fuites d’emballage Rosemount™ d’Emerson aident les fabricants à répondre aux exigences de qualité et à réduire les déchets et les pertes de production causées par les emballages défectueux. Ces systèmes automatisés, en ligne, utilisent la technologie du laser à cascade quantique (QCL) pour assurer un contrôle d’étanchéité du produit à 100 % en temps réel pour une grande variété de types et de tailles d’emballages dans les applications d’emballages d’aérosols, agro-alimentaires et pharmaceutiques.​

Produits

Applications de détection de fuites sur les emballages

image

L’emballage en atmosphère modifiée (MAP) n’est efficace que si l’emballage lui-même est intact, ce qui fait du test des fuites une étape essentielle du procédé dans toute opération MAP de bout en bout.

 

Le système de détection des fuites d’emballage Rosemount CT4215 identifie les fuites inférieures à 0,3 mm à des vitesses pouvant atteindre 200 unités par minute sans déformation des emballages. Le système teste une large gamme de produits, y compris la viande, le fromage râpé, les pains plats, les plats cuisinés et les salades. Il peut également accueillir différents supports d’emballage, tels que des plateaux, des sacs et des sachets, ce qui améliore la flexibilité de la ligne d’emballage et la polyvalence des conversions.

Sacs et sachets

Les fabricants de biens de consommation emballés (CPG) doivent faire face à des niveaux sans précédent de variétés d’emballages, et augmenter la production pour répondre aux demandes du marché tout en garantissant la qualité, la sécurité et la conformité aux réglementations.

 

Emerson peut aider les fabricants à réduire les déchets et les pertes de production dûs à des emballages défectueux et à répondre aux exigences de qualité à l’aide du système de détection de fuites d’emballage Rosemount CT4215. Ce système automatisé en ligne peut être configuré pour contrôler l’étanchéité d’un grand nombre de types d’emballages et d’applications afin de garantir aux producteurs une qualité constante, davantage de souplesse et une plus grande polyvalence lors des changements de production.

Ressources

Foire aux questions

La détection des fuites sur les emballages est un procédé en ligne ou au poste utilisé pour identifier les fuites sur les emballages scellés en détectant les gaz qui s’échappent, garantissant ainsi la qualité, la sécurité et la durée de conservation des produits.

Dans les environnements de production à grande vitesse, les systèmes de détection des fuites inspectent en permanence les emballages à mesure qu’ils traversent la chaîne. Les systèmes d’Emerson utilisent la technologie du laser à cascade quantique (QCL) pour détecter des quantités infimes de gaz tels que le CO₂ ou les gaz propulseurs qui s’échappent des joints défectueux, sans endommager l’emballage. 

Si une fuite est détectée, le système déclenche automatiquement des mécanismes de rejet, ce qui permet aux fabricants d’isoler les produits défectueux en temps réel tout en maintenant le flux de production. 

Pourquoi c’est important :

  • Empêche la contamination et la détérioration
  • Protège la durée de conservation du produit
  • Assure la conformité réglementaire
  • Réduit les pertes et la remise en fabrication

Choisissez le système en fonction de votre type d’emballage, de votre secteur d’activité et du débit requis.

Le système Rosemount™ CT4215 est idéal pour les emballages agro-alimentaires et MAP (barquettes, sacs, sachets) où l’intégrité de l’étanchéité est critique.

  • Détecte les fuites < 0,3 mm
  • Teste jusqu’à ~200 emballages/min
  • Idéal pour les emballages sous atmosphère modifiée à base de CO₂      

Le système Rosemount™ CT2211 est conçu pour les aérosols et les contenants sous pression.

  • Teste jusqu’à ~600 bombes/min
  • Détecte les gaz propulseurs (GPL, CO₂, DME, etc.)
  • Alternative approuvée aux tests traditionnels au bain d’eau 

Les systèmes de détection de fuites sur les emballages d’Emerson prennent en charge un large éventail de formats d’emballage et détectent les gaz couramment utilisés pour l’étanchéité ou la propulsion.

Types d’emballage pris en charge :

  • barquettes et emballages sous atmosphère modifiée (MAP),
  • sacs et sachets souples,
  • contenants rigides et bombes,
  • contenants d’aérosol. 

Les gaz détectés comprennent :

  • CO₂ et N₂O (typiques des emballages alimentaires MAP),
  • les propulseurs tels que le propane, le butane, le GPL et le DME,
  • les gaz spéciaux en fonction de la configuration. 

Grâce à l’utilisation de la détection par laser, les systèmes peuvent identifier des concentrations infimes de gaz s’échappant même de très petites fuites, ce qui les rend efficaces dans diverses applications. 

Les systèmes de détection des fuites en ligne d’Emerson sont conçus pour une production à grande vitesse tout en conservant une sensibilité précise.

CT4215 (applications alimentaires/MAP) :

  • Jusqu’à ~200 emballages par minute
  • Détecte les fuites inférieures à 0,3 mm 

CT2211 (applications aérosols) :

  • Jusqu’à ~600 bombes par minute
  • Détecte des taux de fuite extrêmement faibles dans les contenants sous pression 

Ces systèmes sont conçus pour effectuer une inspection à 100 % en temps réel, permettant aux fabricants de maintenir leur cadence de production sans introduire de goulots d’étranglement. 

La détection des fuites en ligne améliore la qualité des produits en identifiant immédiatement les défaillances d’étanchéité, avant que les produits défectueux n’atteignent la distribution.

En testant 100 % des emballages en temps réel, les fabricants peuvent :

  • retirer instantanément les produits défectueux,
  • prévenir la contamination et la détérioration,
  • maintenir une qualité de produit constante d’un lot à l’autre. 

En outre, ces systèmes contribuent à réduire les coûts d’exploitation car ils :

  • minimisent les rappels de produits,
  • réduisent la quantité de déchets dus aux fuites non détectées,
  • identifient de manière précoce les problèmes d’emballage (p. ex., irrégularités d’étanchéité). 

Il en résulte un procédé d’emballage plus stable et prévisible, avec un rendement amélioré et moins de risque en aval.