Surmonter les difficultés courantes liées à la mesure de niveau radar
Les transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount sont équipés d’une fonctionnalité brevetée appelée Smart Echo Supervision™ qui identifie et supprime automatiquement les fausses réflexions radar causées par des obstructions internes.
Cela permet aux utilisateurs d’obtenir des mesures plus fiables, d’accroître la confiance dans leurs données de niveau, de réduire les tâches de maintenance réactive et d’opérer plus efficacement.
Cela vous semble-t-il familier ?
De nombreux problèmes de mesure de niveau ne sont pas dus à la technologie elle-même, mais à ce qui empêche de voir clairement la surface du produit.
Éléments internes du réservoir
Les agitateurs, les serpentins ou les conduites peuvent interférer avec les mesures.
Lectures instables
Les changements de procédé peuvent avoir un impact sur les performances de mesure.
Configuration fastidieuse
La mise en service prend plus de temps que prévu.
Dépannage récurrent
Les appareils nécessitent un réglage et une maintenance réguliers.
L’intelligence derrière des mesures fiables
Smart Echo Supervision™ est un algorithme avancé de traitement du signal des transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount qui surveille et évalue en permanence les échos à l’intérieur de la cuve. Au lieu de s’appuyer sur une configuration fixe, il identifie dynamiquement la véritable surface du produit tout en supprimant automatiquement les faux échos causés par des obstructions, des conditions de procédé changeantes et d’autres sources d’interférences.
Smart Echo Supervision s’adapte en permanence à l’évolution des conditions : la mise en service est simplifiée, les interventions manuelles sont moins nombreuses et les mesures restent fiables tout au long du cycle de vie des appareils
Fiabilité de mesure
Maintenir la fiabilité des mesures de niveau malgré les obstacles internes et les conditions changeantes du procédé.
Mise en service rapide et configuration simplifiée
Soyez opérationnel en moins de 20 minutes sans réglage manuel.
Maintenir les performances
Passez moins de temps à dépanner et plus de temps à exploiter.
Éprouvé sur le terrain
Applications
Il est utilisé dans plus de 10 000 installations dans le monde où la fiabilité des mesures de niveau est essentielle.
De l’installation à la mesure fiable
Installez, câblez et mettez en service en moins de 20 minutes pour une mesure de niveau rapide et fiable.
Secteurs d'activité
Éprouvé dans la chimie, l’alimentation électrique, les sciences de la vie, l’exploitation minière et d’autres applications exigeantes.
Ressources
Découvrez comment la technologie Smart Echo Supervision intégrée aux transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact d’Emerson aide les fabricants à accroître la confiance dans leurs mesures.
Produits phares
Foire aux questions
Smart Echo Supervision™ est une technologie de traitement du signal intégrée aux transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount d’Emerson qui identifie et filtre automatiquement et dynamiquement les fausses réflexions radar causées par les structures internes des cuves, les agitateurs ou les emplacements des piquages. Pour ce faire, il :
- Suit plusieurs échos : le transmetteur surveille en permanence jusqu’à dix échos radar différents simultanément, y compris les réflexions rebondissant sur les obstructions internes des cuves.
- Évaluation dynamique en temps réel : il analyse le comportement de chaque écho individuel au fil du temps, à mesure que les conditions de la cuve, les niveaux de surface ou les configurations internes changent.
- Classement et identification : l’algorithme classe chaque écho pour voir lequel agit le plus comme une véritable réflexion d’un matériau ou d’une surface liquide.
- Suppression automatique : elle se verrouille sur l’écho de surface du produit authentique tout en supprimant dynamiquement tous les autres faux échos ou bruits parasites sans nécessiter de configuration manuelle ni de plaques déflectrices.
La supervision Smart Echo améliore la fiabilité des mesures en distinguant automatiquement la surface réelle du produit des réflexions interférentes. La technologie évalue en continu le comportement de l’écho et élimine les signaux parasites dus aux obstacles internes ou à l’évolution des conditions de procédé, ce qui contribue à garantir des mesures de niveau stables et fiables en cours de fonctionnement.
Les erreurs de mesure de niveau radar sont souvent dues à de faux échos provenant des structures internes des réservoirs plutôt que du transmetteur lui-même. Les agitateurs, les serpentins, les tuyauteries, les échelles, les déflecteurs, les piquages mal positionnés et toute autre obstruction de la cuve peuvent produire des réflexions qui concurrencent le signal de surface du produit. Les plaques déflectrices sont traditionnellement utilisées pour rediriger ces réflexions, mais leur installation peut augmenter les coûts, la complexité et créer de nouvelles sources d’interférence. L’identification et la suppression automatiques des faux échos permettent de maintenir la fiabilité des mesures sans ces modifications supplémentaires.
Oui. Les transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount avec supervision Smart Echo sont conçus pour maintenir la fiabilité des mesures dans les cuves contenant des agitateurs, des serpentins, des tuyauteries et d’autres structures internes. La supervision Smart Echo supprime automatiquement les fausses réflexions de ces obstructions et se concentre sur le suivi de la véritable surface du produit.
Non. Smart Echo Supervision gère automatiquement les échos indésirables pendant le fonctionnement normal. Contrairement aux approches traditionnelles qui peuvent nécessiter une cartographie manuelle des faux échos, des réservoirs vides ou des ajustements répétés, Smart Echo Supervision évalue en permanence les réflexions et supprime automatiquement les interférences. Le transmetteur fournit également des outils intuitifs si des réglages manuels sont occasionnellement nécessaires.
La suppression des faux échos consiste à identifier et à éliminer les réflexions radar qui ne proviennent pas de la surface du produit. Les structures internes des bacs, telles que les agitateurs, les échelles, les serpentins et la tuyauterie, peuvent générer des réflexions indésirables qui interfèrent avec les performances de mesure. Smart Echo Supervision gère automatiquement ce processus en évaluant et en supprimant continuellement les faux échos.
Les transmetteurs radar de mesure de niveau peuvent perdre leur suivi lorsque les faux échos sont plus importants que la réflexion réelle de la surface du produit. Les changements à l’intérieur de la cuve, y compris les obstructions internes et les conditions variables du procédé, peuvent créer des signaux concurrents. Smart Echo Supervision permet d’éviter ce problème en identifiant et en suivant de manière dynamique l’écho qui se comporte le plus comme la surface réelle du produit.
Oui. Smart Echo Supervision réduit la nécessité de vider le réservoir pour la cartographie des échos lors de la mise en service. Comme la technologie évalue et supprime automatiquement les réflexions indésirables, les utilisateurs peuvent obtenir des mesures fiables sans avoir à suivre bon nombre des procédures de configuration manuelle associées aux installations radar traditionnelles.
Smart Echo Supervision réduit le temps de mise en service en minimisant les exigences de configuration et de réglage manuels. Combinée à des outils de mise en service guidé, la technologie commence automatiquement à évaluer les échos lorsque le transmetteur est configuré, aidant ainsi les utilisateurs à établir des mesures fiables en moins de 20 minutes dans les installations applicables.
Smart Echo Supervision évalue continuellement le comportement de l’écho et s’adapte automatiquement à mesure que les conditions de fonctionnement changent. Au lieu de s’appuyer sur une carte d’échos fixe, la technologie réévalue dynamiquement les réflexions dans la durée pour maintenir un suivi fiable de la surface réelle du produit.
Smart Echo Supervision est utilisé dans un large éventail d’industries qui nécessitent des mesures de niveau fiables dans des applications difficiles. Cette technologie a été appliquée avec succès dans les secteurs du traitement chimique, de la production d’électricité, des biotechnologies, de l’exploitation minière et de nombreuses autres industries où des obstructions internes ou des conditions de procédé changeantes peuvent affecter les performances de mesure.
Smart Echo Supervision est disponible dans les solutions de mesure de niveau radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount. Cette technologie fait partie de la gamme de radars Rosemount présentés sur cette page, notamment les solutions de mesure de niveau transmetteur Rosemount 5408, Rosemount 3408, Rosemount 1208 et Rosemount 1408H.