Réfractomètres de procédé en ligne​

Établir la norme en matière de précision et de robustesse​

Analyse du procédé par réfractométrie en ligne​

La réfractométrie, qui consiste à mesurer la façon dont la lumière se courbe, ou se réfracte, lorsqu’elle traverse un liquide, est l’une des méthodes les plus anciennes d’analyse des liquides. Elle a démontré de manière constante son efficacité en tant qu’outil d’analyse en laboratoire. Le réfractomètre de procédé PIOX R utilise la précision des mesures de laboratoire et l’applique directement aux procédés industriels. Contrairement aux réfractomètres classiques, le PIOX R utilise la méthode de la lumière transmise pour déterminer la réfraction.​

Produits

Measurement-Principle-Robustness-by-Design​

Principe de mesure - Robustesse par conception​

Les réfractomètres mesurent la réfraction de la lumière à travers des substances dans les laboratoires et les industries. Le R500 d’Emerson utilise une conception brevetée qui laisse passer la lumière à travers le liquide, et pas seulement à travers la surface du prisme, pour une plus grande précision. Son capteur reste précis même si le prisme est sale, ce qui réduit le besoin de nettoyage. Un système à double prisme divise la lumière en deux faisceaux et les mesure séparément, améliorant ainsi la stabilité face aux variations de température, de pression et de mouvement.​

Glycol​

Glycol​

Le capteur R500 gère efficacement diverses applications de glycol, y compris le MEG, le PEG et le TEG. Emerson propose des solutions spécifiques pour chacun d’entre eux. Utilisés dans le monde entier, nos réfractomètres vérifient les liquides de refroidissement des moteurs et les fluides de climatisation pour les grandes marques automobiles, testent les fluides de dégivrage dans les grands aéroports et améliorent les procédés de séchage des gaz à base de glycol.​

Inline Process Refractometers - Semiconductor​

Semi-conducteur​

Dans les fonderies et l’approvisionnement en produits chimiques, où la précision et l’absence de contamination métallique sont essentielles, le capteur R500 C-TF d’Emerson est idéal. Il conserve une grande précision grâce à l’utilisation de pièces non métalliques en contact avec les liquides. Son boîtier en PTFE renforcé de carbone combine la résistance de la fibre de carbone et la résistance chimique du PTFE, offrant ainsi une solution durable et sans contamination pour les applications difficiles.​

Ressources

Orientation client solide

Flexim fabrique des instruments de mesure de haute qualité et offre des services techniques et de consulting. Nous proposons des mesures sur site, des analyses de laboratoire, la gestion de projet, la formation, la mise en service, la location et des conseils experts.

 

Media