Mesures de pression précises et reproductibles
Les bancs d’essai aéronautiques exigent une mesure de pression différentielle extrêmement précise pour valider les performances des composants, vérifier l’intégrité des systèmes et garantir la conformité aux normes rigoureuses de qualification aérospatiale. Les cycles rapides de pression, les fortes vibrations et les fluctuations de température soumettent les instruments des contraintes importantes, rendant la stabilité et la robustesse des capteurs de pression essentielles. Les transducteurs de pression différentielle Paine™, tels que les modèles Paine 210-60-090 et Paine 210-65-010, sont conçus pour fournir des mesures précises et reproductibles dans ces environnements exigeants. Leur construction entièrement soudée et robuste, associée à une haute capacité de résistance à la surpression, garantit une acquisition de données fiable pour les essais des systèmes hydrauliques, pneumatiques et de carburant. En offrant une surveillance constante de la pression différentielle, ces capteurs de pression aérospatiaux améliorent la précision des essais, réduisent les temps d’arrêt et garantissent une validation sûre et efficace des composants aéronautiques.