Mesure de la pression différentielle dans les contrôles hydrauliques robotisées de l’industrie automobile
Les systèmes de contrôle hydraulique robotisés nécessitent une mesure fiable de la pression différentielle pour obtenir un contrôle de mouvement précis, maintenir la stabilité des actionneurs et garantir un fonctionnement sûr dans les environnements dynamiques. Ces systèmes sont soumis à des fluctuations de pression continues et à des actionnement à haute fréquence, ce qui exige des capteurs de pression capables de fournir des mesures rapides, stables et précises. Les transducteurs de pression différentielle Paine™, tels que les modèles Paine 210-60-090 et Paine 212-60-080, sont conçus pour les applications hydrauliques exigeantes où la durabilité et la réactivité sont cruciales. Leur construction robuste entièrement métallique, leur haute tolérance aux surpressions et leur conception compacte en font la solution pour une intégration dans des plate-formes robotiques à espace restreint. En fournissant un retour précis de la pression différentielle, ces capteurs de pression automobiles permettent d'améliorer la précision du contrôle, d'augmenter l'efficacité du système et de garantir des performances robotiques fiables.