Conçu pour résister aux conditions d’essai rigoureuses
Les bancs d'essai automobiles dépendent d'une mesure précise de la pression différentielle pour évaluer les performances, l'efficacité et la fiabilité de composants tels que les systèmes d’alimentation en carburant, les circuits hydrauliques et les ensembles de transmission. Les environnements d’essai impliquent souvent des cycles rapides, des pulsations et l’exposition à des fluides agressifs, ce qui exige des capteurs de pression capables de maintenir une stabilité et une précision à long terme. Les transducteurs de pression différentielle Paine™, tels que les modèles Paine 210-60-090 et Paine 210-65-010, sont conçus pour résister à des conditions d’essai rigoureuses tout en fournissant des mesures haute résolution et répétables. Leur construction compacte et hermétiquement scellée garantit un fonctionnement robuste et une dérive minimale sur des durées d'essai prolongées. En fournissant des données précises sur la pression différentielle, ces capteurs de pression automobiles aident les ingénieurs à optimiser la conception des systèmes, à vérifier la qualité des produits et à accélérer les cycles de développement.