Détecter les problèmes de corrosion dans les systèmes de distribution avant qu'ils n'affectent le service.
Les matériaux corrosifs, tels que l’hydroxyde de sodium, peuvent provoquer des taux de corrosion élevés, même avec des alliages de haute qualité. La surveillance de la corrosion joue un rôle essentiel dans la détection rapide de tout problème susceptible de survenir, afin d'éviter tout arrêt imprévu. Les données relatives à la corrosion facilitent également l'analyse des causes profondes, afin de déterminer les changements qui ont exacerbé la corrosion et d'estimer la durée de vie restante de l'équipement en question.