Technologies de surveillance de la corrosion pour chaudières et collecteurs de vapeur

Améliorer la disponibilité de l’usine et réduisez les coûts de maintenance en utilisant des données de corrosion de haute qualité pour surveiller l’intégrité des collecteurs de vapeur

Corrosion Monitoring Technologies for Boilers and Steam Drums

Surveillance du risque de corrosion dans les collecteurs de vapeur, les systèmes de chaudières et les conduites

La vaporisation de l’eau s’écoulant dans la tuyauterie de récupération de chaleur résiduelle et la vapeur saturée dans le collecteur créent un risque de corrosion. La corrosion peut en fin de compte réduire l’épaisseur de la paroi au point où un collecteur de vapeur ou un tube d’eau ne peut plus supporter la pression, ce qui entraîne une fuite ou une éclatement du tube. Pour cette raison, il est essentiel de surveiller en permanence la corrosion, car les défaillances de chaudières causées par la corrosion et les pertes d’efficacité peuvent nuire à l’efficacité, à la rentabilité et à la sécurité de l’usine.